??
Výběr CAD modelu
K0012.212
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0012 - Upínací hák s ochrannou vložkou
Kusovník
K0012.212
BESTKIPP
Objednací číslo
K0012.212
FORM
Provedení
A
AUSF
Provedení
Ochranná vložka POM
D
Průměr
32 mm
D1
Průměr
12.5 mm
D2
Průměr
20 mm
D3
Průměr
17 mm
H
Výška
83.0 mm
H1
Výška
40 mm
H2
Výška
12 mm
H3
Výška
21.0 mm
B
Šířka
20 mm
R
Rádius
18 mm
R1
Rádius
40 mm
R2
Rádius
80 mm
F
F max. kN
18.8 kN
GEW
Hmotnost cca
0.4678 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245210343
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions